Marque: Killark
No de catalogue: GUF-8
Fileté pour conduit rigide ou IMC. Filetages coniques (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permits removal of equipment without turning or removal of conduit.
Catalog Number
GUF-8
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
GUF Series
Type
Female to Female Union
Type de fini
Natural
UPC
783936270081
Dimensions
4 po x 6 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Longueur
4 in
Poids brut de l'emballage
2.3
Taille du moyeu
3"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5