Marque: Raco
No de catalogue: 2826
Couplez deux extrémités du conduit EMT avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2826
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169028261
Dimensions
2.344 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Hauteur de l'emballage
4.45 in
Largeur
2 in
Largeur de l'emballage
5.9 in
Longueur
2.344 in
Longueur de l'emballage
10.63 in
Poids
0.673 lb
Poids de l'emballage
6.73 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
1200
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
40