HUBBELL CANADA
Raccord à compression EMT 1-1/2 po Coupleur à compression EMT, 2926
Image of 2926 Raccord à compression EMT 1-1/2 po Coupleur à compression EMT, 2926

Raccord à compression EMT 1-1/2 po Coupleur à compression EMT, 2926

Marque: Raco

No de catalogue: 2926

Raccord à compression EMT 1-1/2 po Coupleur à compression EMT.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2926

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029268

Dimensions

Dimensions

3.307 po x 2.146 po x 2.146 po

Hauteur

2.146 in

Largeur

2.146 in

Longueur

3.307 in

Poids

0.532 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20