HUBBELL CANADA
Raccord à compression EMT 1-1/4 po Coupleur à compression EMT, 2925
Image of 2925 Raccord à compression EMT 1-1/4 po Coupleur à compression EMT, 2925

Raccord à compression EMT 1-1/4 po Coupleur à compression EMT, 2925

Marque: Raco

No de catalogue: 2925

Raccord à compression EMT 1-1/4 po Coupleur à compression EMT.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc-électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 à 4 pouces.
Conduit

Général

Catalog Number

2925

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029251

Dimensions

Dimensions

3.307 po x 1.89 po x 1.89 po

Hauteur

1.89 in

Hauteur de l'emballage

3.846 in

Largeur

1.89 in

Largeur de l'emballage

4.502 in

Longueur

3.307 in

Longueur de l'emballage

5.565 in

Poids

0.48 lb

Poids de l'emballage

2.402 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

25