HUBBELL CANADA
Raccord à compression EMT 1/2 po Coupleur à compression EMT, 2922
Image of 2922 Raccord à compression EMT 1/2 po Coupleur à compression EMT, 2922

Raccord à compression EMT 1/2 po Coupleur à compression EMT, 2922

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 2922

Raccord à compression EMT 1/2 po Coupleur à compression EMT.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2922

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029220

Dimensions

Dimensions

1.929 po x 1.004 po x 1.004 po

Hauteur

1.004 in

Hauteur de l'emballage

4.201 in

Largeur

1.004 in

Largeur de l'emballage

5.014 in

Longueur

1.929 in

Longueur de l'emballage

8.242 in

Poids

0.126 lb

Poids de l'emballage

6.317 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

500