Marque: Raco
No de catalogue: 2925RT
Dans les endroits humides, couplez deux extrémités du conduit avec des raccords à compression RACO®. Conçu pour se conformer aux exigences actuelles des tests d'étanchéité à la pluie (2008 NEC 358.42 et 314.15.) Pour une inspection facile, « Wet Location » est marqué sur tous les raccords.

Catalog Number
2925RT
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169292594
Dimensions
2.955 po x 1.91 po x 2.04 po
Hauteur
2.04 in
Largeur
1.91 in
Longueur
2.955 in
Poids
0.454 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
4400
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20