Marque: TradeSelect
No de catalogue: CKSRT050
In wet locations, couple two ends of conduit with RACO® compression couplings. Designed to comply with current Raintight test requirements (2008 NEC 358.42 and 314.15.) For easy inspection, "Wet Location" is marked on all fittings.
Catalog Number
CKSRT050
UPC
626463044452
Dimensions
1.004 po x 1.122 po x 2.421 po
Hauteur
2.421 in
Largeur
1.122 in
Longueur
1.004 in
Poids
0.15 lb
Certification - cULus
cUL Listed
Enregistré pour certification
cUL Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
50
Quantité dans l'emballage
250