HUBBELL CANADA
Raccord d'étanchéité ENY 1½" aluminium, femelle/femelle, ENY-5
Image of ENY-5 Raccord d'étanchéité ENY 1½" aluminium, femelle/femelle, ENY-5

Raccord d'étanchéité ENY 1½" aluminium, femelle/femelle, ENY-5

Marque: Killark

No de catalogue: ENY-5

1-1/2" ENY Raccord Scellant Aluminium, Femelle/Femelle.

  • Minimal turn radius for optimal spacing of both enclosures and conduit
  • Large openings for ease of access to conductors for proper dam installation
  • Engineered to latest 419 hub specifications for superior continuity and ingress protection
  • Integral bushings to protect conductors during installation

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

ENY-5

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

ENY Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936111148

Dimensions

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids

1.19 lb

Poids brut de l'emballage

1.19

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5