HUBBELL CANADA
¾" Raccord d'étanchéité EYS en aluminium, femelle/femelle, EYS-2
Image of EYS-2 ¾" Raccord d'étanchéité EYS en aluminium, femelle/femelle, EYS-2
*Image représentative
Image of EYS-2 ¾" Raccord d'étanchéité EYS en aluminium, femelle/femelle, EYS-2

¾" Raccord d'étanchéité EYS en aluminium, femelle/femelle, EYS-2

Marque: Killark

No de catalogue: EYS-2

¾" Raccord d'étanchéité EYS en aluminium, femelle/femelle.

  • Large opening for easy packing of fiber and pouring of compound
  • Integral bushings in conduit hubs to protect conductor insulation from damage
  • NPT tapped hubs to ensure ground continuity
  • 25% conductor fill
  • EYS-T style supplied with removable close nipples

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

EYS-2

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EYS Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936110127

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.42 lb

Poids brut de l'emballage

0.42

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5