Marque: Killark
No de catalogue: DF-100
Les raccords de déviation de la série DF compensent tout mouvement directionnel entre deux joints de conduit. Ces raccords peuvent supporter les vibrations sporadiques canalisées par l'équipement rotatif ou la circulation de véhicules. La série DF permet une contraction et une extension de ¾" m
Catalog Number
DF-100
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Alliage de zinc, ZA12
Série
DF Series
Type
Déviation
Type de fini
Natural
UPC
783936156132
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant