HUBBELL CANADA
Image of HBL3010CIV Raccord d'entrée de goulotte en métal, HBL3000, HBL3010CIV

Raccord d'entrée de goulotte en métal, HBL3000, HBL3010CIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3010CIV

Raccord d'entrée de goulotte en métal, série HBL3000.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL3010CIV

Couleur

Ivoire

Matériau

Steel

Série

HBL3000 Series

Spécifications

  • Trak Fitting - Large Entrance Fitting
  • Trak Item - Fittings

Type

Entrance

Type

End Fittings

Type d'article

HBL3000 Series

UPC

783585215266

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10