HUBBELL CANADA
Image of P100NGYA Raccord droit étanche NM PolyTuff® 1", Gris, P100NGYA

Raccord droit étanche NM PolyTuff® 1", Gris, P100NGYA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P100NGYA

Raccord droit étanche non métallique PolyTuff®1".

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

  • L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
  • Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
  • La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Général

Application

Les raccords sont à utiliser avec PolyTuff® I et PolyTuff® II

Catalog Number

P100NGYA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Spécifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Type

Straight

Type

PolyTuff® Raccords non métalliques étanches

UPC

783585339214

Dimensions

Taille du marché

1

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

140