HUBBELL CANADA
Raccord flexible de 1½" avec longueur de coude de 12", bronze, EKJUF-512
Image of EKJUF-512 Raccord flexible de 1½" avec longueur de coude de 12", bronze, EKJUF-512

Raccord flexible de 1½" avec longueur de coude de 12", bronze, EKJUF-512

Marque: Killark

No de catalogue: EKJUF-512

Raccord flexible de 1½" avec longueur de coude de 12", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

EKJUF-512

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJUF Series

Type

Accouplement flexible avec raccord femelle

Type de fini

Natural

UPC

783936105949

Dimensions

Poids brut de l'emballage

14.2

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514