Marque: Killark
No de catalogue: EKJUF-518
Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué.
Application
A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.
Catalog Number
EKJUF-518
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Bronze
Série
EKJUF Series
Type
Accouplement flexible avec raccord femelle
Type de fini
Natural
UPC
783936105963
Poids brut de l'emballage
16.2
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514