HUBBELL CANADA
Raccord flexible de ¾" avec longueur de coude de 6", bronze, EKJ-26
Image of EKJ-26 Raccord flexible de ¾" avec longueur de coude de 6", bronze, EKJ-26

Raccord flexible de ¾" avec longueur de coude de 6", bronze, EKJ-26

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-26

Raccord flexible de ¾" avec longueur de coude de 6", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord de la série GUF au mamelon
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine
  • Fourni avec une vis de pression (pour utilisation comme coupleur suspendu à une installation)

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou un coude difficile à réaliser dans un système de conduits.

Catalog Number

EKJ-26

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJ Series

Type

Accouplement flexible

Type de fini

Natural

UPC

783936107486

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.8

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514