HUBBELL CANADA
Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1" Femelle/Femelle, UNF100
Image of UNF100 Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1" Femelle/Femelle, UNF100

Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1" Femelle/Femelle, UNF100

Marque: Killark

No de catalogue: UNF100

Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1" Femelle/Femelle.

  • La conception unique offre une taille compacte pour un poids plus léger et un profil plus petit pour les dégagements critiques avec l'équipement
  • la construction de barres extrudées fournit des filetages supérieurs par rapport au moulage au sable et offre deux fois plus de résistance à la traction
  • conception uniforme dans toutes les tailles pour un attrait esthétique et robuste
  • union mâle à femelle a un mamelon non amovible pour assurer une étanchéité parfaite avec l'union et le tuyau/équipement
  • fabriqué aux États-Unis.

Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Général

Catalog Number

UNF100

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier 12L14

Série

UNF Series

Taille hex.

1.69 in

Type

Union féminine/féminine

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936184067

Dimensions

Diamètre

1.75 in

Longueur

1.81 in

Poids

0.4 lb

Taille du moyeu

1"

Taille hex.

1.69 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant