Marque: Killark
No de catalogue: UNY150
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNY150
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier 12L14
Série
UNY Series
Taille hex.
2.31 in
Type
Union homme/femme
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936183985
Diamètre
2.38 in
Longueur
2.75 in
Poids
0.87 lb
Taille du moyeu
1-1/2"
Taille hex.
2.31 in
Classe NEMA nominale
4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant