Marque: Killark
No de catalogue: UNF350
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNF350
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier 12L14
Série
UNF Series
Taille hex.
4.44 in
Type
Union féminine/féminine
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936184128
Diamètre
4.56 in
Longueur
3 in
Poids
3.68 lb
Taille du moyeu
3-1/2"
Taille hex.
4.44 in
Classe NEMA nominale
4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant