Marque: Killark
No de catalogue: UNY300
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNY300
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier 12L14
Série
UNY Series
Taille hex.
3.94 in
Type
Union homme/femme
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936184012
Diamètre
4 in
Longueur
4.06 in
Poids
4.01 lb
Taille du moyeu
3"
Taille hex.
3.94 in
Classe NEMA nominale
4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant