Marque: Killark
No de catalogue: UNY50
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNY50
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier 12L14
Série
UNY Series
Taille hex.
1.31 in
Type
Union homme/femme
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936183947
Diamètre
1.38 in
Longueur
2.06 in
Poids
0.36 lb
Taille du moyeu
1/2"
Taille hex.
1.31 in
Classe NEMA nominale
4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant