Marque: Killark
No de catalogue: UNY125AL
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNY125AL
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium
Série
UNY Series
Taille hex.
2.06 in
Type
Union homme/femme
Type de fini
Natural
UPC
783936183770
Diamètre
2.19 in
Longueur
2.56 in
Poids
0.25 lb
Taille du moyeu
1-1/4"
Taille hex.
2.06 in
Classe NEMA nominale
4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant