HUBBELL CANADA
Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3" Mâle/Femelle, UNY300AL
Image of UNY300AL Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3" Mâle/Femelle, UNY300AL

Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3" Mâle/Femelle, UNY300AL

Marque: Killark

No de catalogue: UNY300AL

Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3" Mâle/Femelle.

  • La conception unique offre une taille compacte pour un poids plus léger et un profil plus petit pour les dégagements critiques avec l'équipement
  • la construction de barres extrudées fournit des filetages supérieurs par rapport au moulage au sable et offre deux fois plus de résistance à la traction
  • conception uniforme dans toutes les tailles pour un attrait esthétique et robuste
  • union mâle à femelle a un mamelon non amovible pour assurer une étanchéité parfaite avec l'union et le tuyau/équipement
  • fabriqué aux États-Unis.

Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Général

Catalog Number

UNY300AL

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Série

UNY Series

Taille hex.

4.44 in

Type

Union homme/femme

Type de fini

Natural

UPC

783936183817

Dimensions

Diamètre

4.56 in

Longueur

4.06 in

Poids

1.58 lb

Taille du moyeu

3"

Taille hex.

4.44 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant