HUBBELL CANADA
Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3½" Mâle/Femelle, UNY350AL
Image of UNY350AL Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3½" Mâle/Femelle, UNY350AL

Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3½" Mâle/Femelle, UNY350AL

Marque: Killark

No de catalogue: UNY350AL

Raccord pour zone dangereuse - Aluminium - 3½" Mâle/Femelle.

  • La conception unique offre une taille compacte pour un poids plus léger et un profil plus petit pour les dégagements critiques avec l'équipement
  • la construction de barres extrudées fournit des filetages supérieurs par rapport au moulage au sable et offre deux fois plus de résistance à la traction
  • conception uniforme dans toutes les tailles pour un attrait esthétique et robuste
  • union mâle à femelle a un mamelon non amovible pour assurer une étanchéité parfaite avec l'union et le tuyau/équipement
  • fabriqué aux États-Unis.

Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Général

Catalog Number

UNY350AL

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Série

UNY Series

Taille hex.

5.06 in

Type

Union homme/femme

Type de fini

Natural

UPC

783936183824

Dimensions

Diamètre

5.06 in

Longueur

4.25 in

Poids

1.79 lb

Taille du moyeu

3-1/2"

Taille hex.

5.06 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant