Marque: Killark
No de catalogue: UNF50AL
Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNF50AL
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium
Série
UNF Series
Taille hex.
1.31 in
Type
Union féminine/féminine
Type de fini
Natural
UPC
783936183848
Diamètre
1.38 in
Longueur
1.56 in
Poids
0.09 lb
Taille du moyeu
1/2"
Taille hex.
1.31 in
Classe NEMA nominale
4
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant