Marque: Killark
No de catalogue: EBC-1
Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
For use with EMT conduit in dry locations. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.
Catalog Number
EBC-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936165608
Dimensions
4.906 po x 1.313 po x 1.438 po
Hauteur
1.438 in
Largeur
1.313 in
Longueur
4.906 in
Poids brut de l'emballage
0.265
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C
Quantité dans l'emballage
100