HUBBELL CANADA
Image of GUF-6-EX Raccord union 2", aluminium, femelle à femelle, quadruple homologation, GUF-6-EX

Raccord union 2", aluminium, femelle à femelle, quadruple homologation, GUF-6-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUF-6-EX

Raccord union 2", aluminium, femelle à femelle, quadruple homologation.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable
  • Certifié QUAD LISTED

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permet d'enlever l'équipement sans avoir à tourner ou à enlever le conduit.

Catalog Number

GUF-6-EX

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUF

Type

Union de femme à femme

Type de fini

UPC

783936071718

Dimensions

Dimensions

3 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.58

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

4