HUBBELL CANADA
Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - Deux et trois groupes avec joints inclus - En blanc pour les boîtiers à deux groupes, 2FSBC
Image of 2FSBC Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - Deux et trois groupes avec joints inclus - En blanc pour les boîtiers à deux groupes, 2FSBC

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - Deux et trois groupes avec joints inclus - En blanc pour les boîtiers à deux groupes, 2FSBC

Marque: Killark

No de catalogue: 2FSBC

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Endroits standard et hostiles - Couvercles de dispositifs en fonte - Deux et trois groupes avec joints inclus - En blanc pour les boîtiers à deux groupes.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

2FSBC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Blank

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190143

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.24

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5