HUBBELL CANADA
Rack, assemblage iFRAME, hauteur 7 pieds, IS7
Image of IS7 Rack, assemblage iFRAME, hauteur 7 pieds, IS7

Rack, assemblage iFRAME, hauteur 7 pieds, IS7

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IS7

Rack, assemblage iFRAME, hauteur 7 pieds.

  • Montage en rack et gestion des câbles intégrée dans chaque colonne
  • Les colonnes se montent indépendamment pour permettre une installation facile de l'équipement réseau
  • Les soudures solides permettent un ajout et une extension faciles

Column

Général

Application

Base Kit

Catalog Number

IS7

Diamètre des filets

#12-24 Threaded

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Matériel - quincaillerie de montage

45U

Série

Column

Spécifications

  • Color - Black
  • Floor Type - Cement
  • Material - Steel
  • Mounting - #12-24 Threaded
  • Rack Units - 45

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620285627

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Diamètre des filets

#12-24 Threaded

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863