HUBBELL CANADA
Rack, composants d'armoire, étagère pour équipement, à usage intensif, noir, 7" H x 19" L x 20" P, MCCCWS19HD
Image of MCCCWS19HD Rack, composants d'armoire, étagère pour équipement, à usage intensif, noir, 7" H x 19" L x 20" P, MCCCWS19HD

Rack, composants d'armoire, étagère pour équipement, à usage intensif, noir, 7" H x 19" L x 20" P, MCCCWS19HD

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: MCCCWS19HD

Rack, composants d'armoire, étagère pour équipement, à usage intensif, noir, 7" H x 19" L x 20" P.

  • Les étagères offrent un espace supplémentaire pour les équipements de toutes tailles
  • Fonctionne parfaitement sur le rack de relais ou à l'intérieur de l'armoire
  • Poids élevé pour les applications exigeantes

Shelf

Général

Application

Heavy Duty

Catalog Number

MCCCWS19HD

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Color - Black
  • Material - Steel
  • Material Gauge - 16 ga

Type

Shelves

Type d'article

UPC

662620830582

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Quantité dans l'emballage

1