HUBBELL CANADA
Rack, matériel de gestion des câbles, supports d'extension, 23", BREXTB235
Image of BREXTB235 Rack, matériel de gestion des câbles, supports d'extension, 23", BREXTB235

Rack, matériel de gestion des câbles, supports d'extension, 23", BREXTB235

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BREXTB235

Rack, matériel de gestion des câbles, supports d'extension, 23".

  • Convertissez la largeur du rack de 23" en 19"
  • Construction métallique

Rack + Vertical Cable Management

Général

Catalog Number

BREXTB235

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

Material - Steel

Type

Extender Brackets

Type d'article

UPC

662620084992

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Hauteur

0.25 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Quantité dans l'emballage

10