HUBBELL CANADA
Rail en aluminium 4' Beige, pour des charges jusqu'à 50 Lbs., WA50-T048
Image of WA50-T048 Rail en aluminium 4' Beige, pour des charges jusqu'à 50 Lbs., WA50-T048

Rail en aluminium 4' Beige, pour des charges jusqu'à 50 Lbs., WA50-T048

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WA50-T048

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Rail en aluminium 4' Beige, pour des charges jusqu'à 50 Lbs.

  • Pour des charges allant jusqu'à 22,5 kg (50 lb)
  • Toute la quincaillerie de montage est incluse dans les supports
  • Les supports ont une finition en polyester noir et une quincaillerie en acier zingué.

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WA50-T048

Série

WA50 - Aluminum Rail

Type

Rail

UPC

783246011879

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs