HUBBELL CANADA
Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 42 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 73151K
Image of 73151K Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 42 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 73151K

Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 42 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25), 73151K

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 73151K

Rallonge pour la boîte carré 4-11/16 po., 1-1/2 po. de profondeur, 42 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25).

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

73151K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x 3/4in

Système de câblage

Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Extension Ring

Type de support

No Bracket

UPC

626463043615

Dimensions

Élévation du sol

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x 3/4in

Poids

0.47 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

25