Marque: TradeSelect
No de catalogue: 55171K
Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Catalog Number
55171K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Extension Ring
Type de support
No Bracket
UPC
626463002254
Ãlévation du sol
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
2 x 1/2in
Poids
0.4 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50