HUBBELL CANADA
Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 10), 1110RBAR
Image of 1110RBAR Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 10), 1110RBAR

Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 10), 1110RBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1110RBAR

Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 16.5 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 10).

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).

Catalog Number

1110RBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

8 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

6 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Handy Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463001226

Dimensions

Élévation du sol

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

6 x 1/2in

Poids

0.36 lb

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

8 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1890

Quantité dans l'emballage

10