Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SB3085
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SB3085
Construction
Machined
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Mechanical Mount
Série
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Rectangular Carpet Flange
Type d'article
Rectangular Carpet Flange
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Brass
UPC
783585829968
Dimensions
11.34 po x 6 po x 0.47 po
Hauteur
0.47 in
Largeur
6 in
Longueur
11.34 in
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Taille de l'afficheur
3-Gang
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mechanical Mount
Nombre d'unités sur la palette
900
Quantité dans l'emballage
10