Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3182
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SA3182
Construction
Machined
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Screw Mount
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Spécifications
Type
Round Carpet Flange
Type d'accessoire
Carpet Flanges
Type d'article
Round Carpet Flange
Type de fini
Aluminum
UPC
783585133102
Dimensions
5.25 po x 5.25 po x 0.37 po
Hauteur
0.37 in
Largeur
5.25 in
Longueur
5.25 in
Taille de l'afficheur
5 1/4" Diameter
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Quantité dans l'emballage
10