HUBBELL CANADA
Image of HWS-FR01 Repose-pieds standard réglable, HWS-FR01

Repose-pieds standard réglable, HWS-FR01

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWS-FR01

Repose-pieds standard réglable.

  • Adjustable and strong enough for heavy industrial applications
  • It’s constructed of steel with extruded aluminium foot bar
  • Réglable et suffisamment solide pour les applications industrielles lourdes 
  • il est construit en acier avec une barre de pied en aluminium extrudé

Extruded aluminum foot bar adjusts from 4" to 11" above floor. Also tilts 15º fore or aft.

ERGO-YellowMedLogo

Général

Catalog Number

HWS-FR01

UPC

783246006646