HUBBELL CANADA
Image of S40 Ressorts de sécurité pour bus, 0.75" DIA, 8.25" L, 40 Lbs, S40

Ressorts de sécurité pour bus, 0.75" DIA, 8.25" L, 40 Lbs, S40

Marque: Bryant

No de catalogue: S40

Ressorts de sécurité pour bus, 0.75" DIA, 8.25" L, 40 Lbs.

  • 8,25" de longueur
  • 40 lb

40 Lb Safety Spring

Général

Application

Shock Absorbing

Catalog Number

S40

Construction

Woven

Force de rupture approximative

500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Bus Drop

Type

Safety Spring

UPC

781786271906

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20