HUBBELL CANADA
Robinet de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:4/0 (6/1) - 477.0 (18/1), YHN525
Image of YHN525 Robinet de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:4/0 (6/1) - 477.0 (18/1), YHN525

Robinet de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:4/0 (6/1) - 477.0 (18/1), YHN525

Marque: Burndy

No de catalogue: YHN525

Robinet de ligne à compression pour conducteurs en cuivre, AL ou ACSR et compacts, rainure A(Run) ACSR:4/0 (6/1) - 477.0 (18/1).

  • Large gamme, universel et réversible Connecteur en aluminium en forme de H
  • Les conducteurs sont séparés par la forme du connecteur
  • Les languettes pliables sécurisent les conducteurs de passage et de prise, libérant ainsi les mains de l'installateur pour travailler avec l'outil d'installation.
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion due à la corrosion galvanique
  • Pré-rempli de PENETROX Joint Component et emballé individuellement

Général

Application

For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors

Catalog Number

YHN525

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

N

Marque des goujons

HYCRIMP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYCRIMP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHN

Type de placage

Unplated

UPC

781810139509

UPC 14 Digit GTIN

00781810139509

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-103/125 in

Dimension - Hauteur en millimètres

46.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.824 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

114 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.23 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-23/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

31 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.50 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

266.8 kcmil-556.5 kcmil

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

266.8 kcmil;336.4 kcmil;477 kcmil;556.5 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

266.8 kcmil-556.5 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

266.8 (26/7) Owl kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

4/0 (6/1)-477.0 (18/1) Pelican kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

4/0 (6/1);266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil

Conducteurs - ACSR série Cmpt

266.8 kcmil;556.5 kcmil

Conducteurs - ACSR série Str

266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - AL série Str

4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

10