Marque: Burndy
No de catalogue: YHD400
Application
For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors
Catalog Number
YHD400
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
D3
Marque des goujons
HYCRIMP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYCRIMP™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YHD
Type de placage
Unplated
UPC
781810139356
UPC 14 Digit GTIN
00781810139356
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-49/100 in
Dimension - Hauteur en millimètres
35.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.40 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
64 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.84 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
89/100 in
Dimension - Largeur en millimètres
21 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 in
Hauteur de l'emballage
2.8 in
Largeur de l'emballage
4.9 in
Longueur de l'emballage
13.4 in
Poids de l'emballage
4.5 lb
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires
3/0 AWG-266.8 kcmil
Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires
3/0 AWG;4/0 AWG;266.8 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt
3/0 AWG-266.8 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR série Cmpt
3/0 AWG;4/0 AWG;266.8 kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
4/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
250-300
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
250;300
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
250 - 300
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
250 - 300
Conducteurs - Cuivre série Str
3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
3200
Quantité dans l'emballage
200