HUBBELL CANADA
Robinet en cuivre à compression en H avec couvercle ignifuge noir, 2-6 AWG (principal et robinet 1), 8-14 AWG (robinet 2 et robinet 3), étamé, YH2C2CWC
Image of YH2C2CWC Robinet en cuivre à compression en H avec couvercle ignifuge noir, 2-6 AWG (principal et robinet 1), 8-14 AWG (robinet 2 et robinet 3), étamé, YH2C2CWC

Robinet en cuivre à compression en H avec couvercle ignifuge noir, 2-6 AWG (principal et robinet 1), 8-14 AWG (robinet 2 et robinet 3), étamé, YH2C2CWC

Marque: Burndy

No de catalogue: YH2C2CWC

Robinet en cuivre à compression en H avec couvercle ignifuge noir, 2-6 AWG (principal et robinet 1), 8-14 AWG (robinet 2 et robinet 3), étamé.

  • Connecteur de connecteur de dérivation en H à compression non isolé, étamé
  • les conceptions avec plus d'une rainure de fil de connecteur de dérivation nécessitent que les installateurs utilisent au moins une rainure principale (Run) et une rainure de connecteur de dérivation, les autres rainures peuvent être laissées vides
  • « troisième main » est une chaîne fourni avec le connecteur H-tap et est utilisé pour envelopper le fil tout en étant inséré dans les rainures de course et de connecteur de dérivation
  • les connecteurs H-tap peuvent être achetés séparément ou équipés de couvercles
  • YH est un connecteur vendu séparément sans couvercle
  • YH-WC est Connecteur H-tap en kit et couvercle noir
  • YH-WCC est un connecteur H-tap en kit et un couvercle transparent

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YH2C2CWC

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

C

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

COPPER

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Compression Taps

Type de connecteur

H-TAP W/BLK COVER

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810000311

UPC 14 Digit GTIN

00781810000311

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

19 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.75 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex G plage pour prises intermédiaires

2 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires

2 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série

2 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires

2 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de série

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex plage de série G

2 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série G

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex série I

2 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Flex série M

8;7;6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

2 AWG-6 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

6;5;4;3;2

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

2 AWG-6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

H-TAP W/BLK COVER

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25