Marque: Raco
No de catalogue: 2452
Étanchéisez positivement entre le raccord et le boîtier avec les rondelles d'étanchéité RACO.

Catalog Number
2452
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Washers
UPC
050169024522
Dimensions
0.078 po x 1.078 po x 1.078 po
Hauteur
1.078 in
Largeur
1.078 in
Longueur
0.078 in
Poids
0.009 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Plage de température
-40 to 248°F
Emballage standard
100
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
100