HUBBELL CANADA
Image of WEEB-TC38 Rondelle télécom WEEB® monotrou, WEEB-TC38

Rondelle télécom WEEB® monotrou, WEEB-TC38

Marque: Burndy

No de catalogue: WEEB-TC38

Rondelle télécom WEEB® monotrou.

  • Pour lier la cosse aux surfaces métalliques revêtues sous-jacentes dans diverses applications (par ex. racks d'équipement, armoires, serveurs, boîtiers, chemins de câbles, etc.
  • Pour utilisation avec les connecteurs HYLUG™ à 1 trou ou équivalents
  • Gamme de fils : #14 à #6 AWG
  • Types de revêtement : Peinture, revêtement en poudre et similaires
  • Épaisseur du revêtement : Maximum 5 millimètres
  • WEEB-TC14 : montants de 1/4 po
  • WEEB-TC38 : montants de 3/8 po
  • Reportez-vous au manuel détaillé spécifiant la quincaillerie appropriée, le couple de serrage, les informations de montage et les cosses applicables.

Général

Application

Telecom WEEB® Washer pierces through most nonconductive coatings and embed into the underlying metal creating a bonding connection between the lug and the coated metal component that it is installed on (e.g. equipment racks, cabinets, enclosures, cable tray, etc.).

Catalog Number

WEEB-TC38

Connecteur

Use w/ most 2-Hole HYLUG™ or equivalent connectors

Enduit

Paint, Powder Coating or similar - 5 mils MAX thick

Méthode de montage

3/8" hardware

Matériau

304 Stainless Steel

Plage de couples

240 lbs

UPC

621945531246

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

3/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

#14-6 AWG

Certifications et conformité

Certification - Reconnaissance UL

Y

Enregistré pour certification

UL467 Recognized

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467 Recognized

Liée à la force

Plage de couples

240 lbs

Configuration

Connecteur

Use w/ most 2-Hole HYLUG™ or equivalent connectors

Méthode de montage

3/8" hardware

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1000