Marque: Burndy
No de catalogue: MRC840
Caractéristiques : Poignées à prise confortable, aide à prévenir le glissement des mains, réduit la fatigue lors d'une utilisation continue, mâchoires en acier traité thermiquement réduisant le flambage et le désalignement des mâchoires sous forte charge, durée de vie d'environ 9000 cycles de sertissage, dure plus longtemps que l'imitation.
Application
Sertissage
Application - pour utilisation sur
Copper Terminals and Splices
Catalog Number
MRC840
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
HYTOOL™
Type d'outil
Mechanical Rotating Crimper
Type de matrice
Rotating Die Wheel
UPC
781810192504
UPC 14 Digit GTIN
00781810192504
Dimensions
26 po x 8 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
8 in
Largeur de l'emballage
Longueur
26 in
Longueur de l'emballage
Poids
8.25 lb
Poids de l'emballage
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG- #4/0 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only