Marque: Hawke
No de catalogue: PL615
Click the ‘request a quote’ button to speak to one of our Specialists about how the PL615 range could work for you.
Application
Hazardous Areas Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
Catalog Number
PL615
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Glass Reinforced Plastic (GRP) Natural Black Finish
Protection d'infiltrations
IP66 IP67 to IEC/EN 60529Deluge Protection to DTS01
Série
Junction Box Enclosures for Group II Hazardous Areas Series
Température fonctionnement
-60°C to +75°C (May be limited by T-Class)
Type de couvercle
Bolted
Certification
Classement(s) de risque
Conformité
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
IEC/EN 60079-0, 7, 31UL/CSA 60079-0, 7, 31UL 50E, UL508, UL12.12.01CSA-C22.2 No. 94-M91, No. 14-M91
Numéro de dossier « ATEX »
CML23ATEX3518X (PL6) | CML23ATEX3516U (ZPL6)
Numéro de dossier « CSA »
70039997
Numéro de dossier « IECE »
IECEx BAS 06.0028X (PL615); IECEx BAS 06.0027U (ZPL615)
Numéro de dossier « UL »
E181955
Plage de température de fonctionnement (°C)
-60°C to +75°C (May be limited by T-Class)
Température fonctionnement
-60°C to +75°C (May be limited by T-Class)