HUBBELL CANADA
Série 10" encastré, accessoires, séparateur central, S1R10CENTERDIV
Image of S1R10CENTERDIV Série 10" encastré, accessoires, séparateur central, S1R10CENTERDIV
Image of S1R10CENTERDIV Série 10" encastré, accessoires, séparateur central, S1R10CENTERDIV
play
SystemOne 10” FRPT

Série 10" encastré, accessoires, séparateur central, S1R10CENTERDIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CENTERDIV

Traversée coupe-feu, encastré série 10", accessoires, séparateur central.

  • Séparateur central
  • Construction en acier
  • Fournit une barrière entre les services
  • Pour utilisation avec les sous-plaques centrales non-NEMA seulement

Standard Product

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CENTERDIV

Construction

Fabricated

Couleur

Blanc

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

10 Meunt

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

10" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Divider

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585548111

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

50