HUBBELL CANADA
Série 10" encastré, sous-plaque, centre, 1-groupe, (3) unités Ouverture iSTATION, S1R10CSPL
Image of S1R10CSPL Série 10" encastré, sous-plaque, centre, 1-groupe, (3) unités Ouverture iSTATION, S1R10CSPL

Série 10" encastré, sous-plaque, centre, 1-groupe, (3) unités Ouverture iSTATION, S1R10CSPL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CSPL

Traversée coupe-feu, encastré série 10", sous-plaque, centre, 1-groupe, (3) unités ouverture iSTATION.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.

3-Unit Hubbell iSTATION opening

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CSPL

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Nombre de prises de sortie

(3) Unit iSTATION Opening

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

10" Recessed Rated Poke Through Sub Plates

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585547633

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(3) Unit iSTATION Opening

Logistique

Quantité dans l'emballage

35