HUBBELL CANADA
Série 2x2 affleurante double, unité complète, avec terre isolée, noir/aluminium, PT2X2IGALU3
Image of PT2X2IGALU3 Série 2x2 affleurante double, unité complète, avec terre isolée, noir/aluminium, PT2X2IGALU3

Série 2x2 affleurante double, unité complète, avec terre isolée, noir/aluminium, PT2X2IGALU3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2X2IGALU3

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série 2x2 affleurante double, unité complète, isolation de la terre, noir/aluminium.

  • Complete 3" Fire-Rated Poke-Through
  • Prewired 20A Duplex Receptacle
  • (2) Installed Cat 6 Hubbell Xcelerator Jacks
  • Non-metallic Cover with Brushed Aluminum Flange
  • Includes Junction Box
  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex 20 A précâblée 
  • (2) prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium brossé 
  • Comprend une boîte de jonction

Isolated Ground

Général

Application

Through Floor Delivery, Cover and Flange, Isolate Ground

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

PT2X2IGALU3

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

2X2 Series

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

1) 20A 125V Duplex

Ouvertures défonçables

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT - Complete Kits

Type

Flush Fire Rated Poke Throughs

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585546599

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Cable Access Door

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Configuration

Nombre de prises de sortie

1) 20A 125V Duplex

Ouvertures défonçables