HUBBELL CANADA
Série 2x2 affleurante double, unité complète, terre isolée, noir, PT2X2IGBL
Image of PT2X2IGBL Série 2x2 affleurante double, unité complète, terre isolée, noir, PT2X2IGBL

Série 2x2 affleurante double, unité complète, terre isolée, noir, PT2X2IGBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2X2IGBL

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série double affleurante 2x2, unité complète, avec terre isolée, noir.

  • Complete 3" Fire-Rated Poke-Through
  • Prewired 20A IG Duplex Receptacle
  • (2) Installed Cat 6 Hubbell Xcelerator Jacks
  • Non-metallic Cover with Painted Aluminum Flange
  • Includes Junction Box
  • Passage complet coupe-feu de 3 po 
  • Prise duplex IG 20 A précâblée 
  • (2) prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées 
  •  Couvercle non métallique avec bride en aluminium peint 
  • Comprend une boîte de jonction

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

PT2X2IGBL

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Installation par étapes

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex IG Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Flush thermoplastic cover with painted aluminum flange
  • Floor thickness - 2 1/4 to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Mounting - 3 in. (76.2) cored concrete diameter through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 pouces

Type de fini

UPC

783585531908

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex IG Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double