HUBBELL CANADA
Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE
Image of AFBS1R4BASE Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE

Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques, AFBS1R4BASE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4BASE

Boîtes de sol surélevées ou en bois, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle temporaire, sans couvercle encastré ni sous-plaques.

  • Boîte de sol encastrée ronde de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La boîte comprend le couvercle d'installation
  • La boîte comprend (2) séparateurs AFBS1R4DIV
  • Le couvercle d'accès et la plaque de montage du dispositif sont encastrés séparément.

Painted Cast Aluminum Box; Concentric Knock-Outs

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4BASE

Construction

Case Iron

Couleur

Gris

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545295

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

195

Quantité dans l'emballage

1